IP-Schutzgrade Fremdkörperschutz (1. Ziffer)
Schutzgrad 0
Schutzgrad 1
- Geschützt gegen feste Fremdkörper 50 mm und größer
- Definition: Die Objektsonde, Kugel mit 50 mm Durchmesser, darf nicht voll eindringen
Schutzgrad 2
- Geschützt gegen feste Fremdkörper 12,5 mm und größer
- Definition: Die Objektsonde, Kugel mit 12,5 mm Durchmesser, darf nicht voll eindringen
Schutzgrad 3
- Geschützt gegen feste Fremdkörper 2,5 mm und größer
- Definition: Die Objektsonde, Kugel mit 2,5 mm Durchmesser, darf überhaupt nicht eindringen
Schutzgrad 4
- Geschützt gegen feste Fremdkörper 1,0 mm und größer
- Definition: Die Objektsonde, Kugel mit 1,00 mm Durchmesser, darf überhaupt nicht eindringen
Schutzgrad 5
- Staubgeschützt
- Definition:Das Eindringen von Staub ist nicht vollständig zu verhindern. Der Staub darf nicht in einer solchen Menge eindringen, dass das zufriedenstellende Arbeiten des Gerätes oder die Sicherheit beeinträchtigt wird
Schutzart 6
- Staubdicht
- Definiton: Kein Eindringen von Staub
IP-Schutzgrade Wasserschutz (2. Ziffer)
Schutzgrad 0
Schutzgrad 1
- Geschützt gegen Tropfwasser
- Definition: Senkrecht fallende Tropfen dürfen keine schädliche Wirkung haben
Schutzgrad 2
- Geschützt gegen Tropfwasser
- Definition: Senkrecht fallende Tropfen dürfen keine schädliche Wirkung haben, wenn das Gehäuse bis zu 15° beidseitig der Senkrechten geneigt ist
Schutzgrad 3
- Geschützt gegen Sprühwasser
- Definition: Wasser, das in einem Winkel bis zu 60° beidseitig der Senkrechten gesprüht wird, darf keine schädliche Wirkung haben
Schutzgrad 4
- Geschützt gegen Spritzwasser
- Definition: Wasser, das aus jeder Richtung gegen das Gehäuse gespritzt wird, darf keine schädliche Wirkung haben
Schutzgrad 5
- Geschützt gegen Strahlwasser
- Definition:Wasser, das aus jeder Richtung als Strahl gegen das Gehäuse gerichtet ist, darf keine schädliche Wirkung haben
Schutzart 6
- Geschützt gegen starkes Strahlwasser
- Definiton: Wasser, das aus jeder Richtung als starker Strahl gegen das Gehäuse gerichtet ist, darf keine schädliche Wirkung haben
Schutzart 7
- Geschützt gegen die Wirkung beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser
- Definition: Wasser darf nicht in einer Menge eindringen, die schädliche Wirkung verursacht, wenn das Gehäuse unter genormten Druck- und Zeitbedingungen zeitweilig in Wasser untergetaucht ist
Schutzart 8
- Geschützt gegen die Wirkung beim dauernden Untertauchen in Wasser
- Definition: Wasser darf nicht in einer Menge eindringen, die schädliche Wirkung verursacht, wenn das Gehäuse dauernd unter Wasser getaucht ist. Die Bedingungen müssen zwischen Hersteller und Anwender vereinbart werden. Die Bedingungen jedoch müssen schwieriger sein als Ziffer 7
Schutzart 9K
- Geschützt gegen Wasser bei Hochdruck- und Dampfstrahlreinigung
- Definition: Wasser, das aus jeder Richtung unter stark erhöhtem Druck gegen das Gehäuse gerichtet ist, darf keine schädliche Wirkung haben