Die Lernfabriken der MPS 400 sind kompakte, modulare und Industrie 4.0-fähige Schulungsanlagen, die darauf ausgelegt sind, die Grund- bis Fortgeschrittenen-Ausbildung in der Fertigung zu unterstützen, indem Ausrüstung verwendet wird, die reale industrielle Produktionslinien detailgenau widerspiegelt. Die Serie ist in verschiedenen rekonfigurierbaren Anlagenkonfigurationen erhältlich, mit Kombinationen von einzelnen Stationen, die jeweils einen typischen Schritt in der automatisierten Fertigung nachbilden.

Basierend auf dem bewährten Modularen Produktionssystem (MPS) konzentriert sich das MPS 400 auf den Einzel‑Werkstückfluss und eine hohe Modularität, um das Lernen in modernen Smart‑Factories zu unterstützen. Seine Flexibilität macht das MPS 400 ideal für technische Bildungseinrichtungen, Universitäten, industrielle Schulungszentren und Programme zur Weiterbildung von Beschäftigten.

  • Umfassende Lerninhalte: Umfassende Themenabdeckung mit einem einzigen, integrierten Lernsystem
  • Didaktik by Design: Fertig‑Lernmodule, Übungen und digitale Kursmaterialien auf Festo LX verfügbar
  • Interdisziplinärer Fokus: praktisches Mechatronik-Lernen, das Anlagen-Denken über Disziplinen hinweg fördert
  • Modulare Skalierbarkeit: nahtlose Erweiterung von Einstiegs-Setups bis hin zu vollständig vernetzten Smart‑Factory-Konfigurationen
  • Industrie‑native Integration: RFID, MES und Datenanalyse sind eingebaute Funktionen – keine Zusatz‑Module
  • Platzsparende Konstruktion: auf der Werkbank montierte Anlagen mit optionalen ergonomischen mobilen Wagen
  • Hohe Qualität: Industrie-Komponenten und Technologien für langfristige Relevanz und Haltbarkeit

Die MPS 400-Lernfabriken behandeln die Grundlagen der Mechatronik und Automatisierungstechnik sowie eine breite Palette unterschiedlicher zukunftsorientierter Kursthemen und Technologiebereiche wie:

  • Fertigungsleitsysteme (MES)
  • Online-Shop
  • Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz
  • IIoT-Nachrüstung
  • Industrielle Vernetzung mit PROFINET
  • Radiofrequenz-Identifikation (RFID)
  • Mensch-Maschine-Interface (HMI)
  • SPS-Programmierung
  • Industrielle Kommunikation mit OPC UA
  • Intelligente Sensoren mit IO-Link®
  • Industrielle Robotertechnik
Finden Sie relevante Kurse auf Festo LX

Die MPS 400-Plattform bietet mehrere Lernsystemkonfigurationen, um unterschiedliche Schulungsziele, Platzbeschränkungen und Budgetanforderungen zu berücksichtigen. Die Fertig‑Anlagen bestehen aus modularen Stationskombinationen, die eine flexible Erweiterung oder Neukonfiguration ermöglichen.

MPS 402-1 – klein aber oho

Unsere kompakteste Lernfabrik reproduziert einen vollständigen Produktionsprozess. Hier werden Werkstücke nach einer kurzen Qualitätskontrolle verteilt und auf verschiedene Rutschen sortiert. MPS 402-1 ist der ideale Einstieg in die Welt der Industrie 4.0 für kleinere Budgets und behandelt Themen wie künstliche Intelligenz und IoT in der Produktion.

Erweiterungen: Durch die optionale Integration von Robotino kann das MPS 402-1 in ein MPS 402-1 R umgewandelt werden. Robotino bildet die Brücke zwischen der Station VerteilungPro und der Station Sortierung Inline.

Mobiler Schulungsarbeitsplatz MPS 402-1 mit T‑Nut-Tischplatte, pneumatischen und elektromechanischen Modulen, Greifern und Sensoren, Touchscreen und Überwachungsbildschirm, frontseitigen Steuerungen mit Not-Halt und Unterschränken mit Controllern.

MPS 403-1 – Lernen mit einem wertschöpfenden Produktionsprozess

Beim MPS wird seit jeher großer Wert auf die praktische Anwendung gelegt. Zusätzlich zur Verwendung echter Industrie-Komponenten ist ein wertschöpfender Produktionsprozess ein wichtiger Baustein für die Schaffung eines möglichst praxisnahen Lernsystems. MPS 403-1 ist ein zuverlässiges, umfassendes Lernsystem, das die meisten Grundthemen im Bereich der Mechatronik und Industrie 4.0 abdeckt.

Erweiterungen: Zusätzlich zur optionalen Robotino-Integration MPS 403-1 R kann MPS 403-1 durch verschiedene Erweiterungspakete ergänzt werden. Auf diese Weise können aktuelle Themen wie IT-Sicherheit, Energieüberwachung und Maschinensicherheit nach Bedarf konfiguriert oder später hinzugefügt werden.

Mobiler modularer Schulungsarbeitsplatz MPS 403-1 mit T‑-Nut-Tischplatte, pneumatischen und elektromechanischen Modulen, Sensoren und Greifern, Touchscreen und Deckenmonitor, vorderen Bedienelementen mit Not-Halt sowie Unterschränken mit Controllern.

MPS 404-1 – Die vollständige Fertigung im Lernformat

MPS 404-1 bietet alle grundlegenden Aspekte einer kompletten, automatisierten Produktion. Der wertschöpfende Produktionsprozess des MPS 403-1 wird durch solide industrielle Messtechnik zur Qualitätsüberwachung ergänzt. Eine pneumatische Ventilinsel, die über IO-Link® gesteuert wird, zur Steuerung einer Dreh-Hub-Einheit vertieft zusätzlich die elektropneumatischen Lerninhalte in Richtung Digitalisierung.

Erweiterungen: MPS 404-1 kann optional durch Robotino (MPS 404-1 R) ergänzt und mit verschiedenen Lernpaketen erweitert werden.

Dreigliedriger modularer mobiler Schulungsarbeitsplatz MPS 404-1 mit T‑-Nut-Tischplatten, pneumatischen und elektromechanischen Modulen, Sensoren und Greifern, doppelten Deckenmonitoren, Touchscreens, vorderen Bedienelementen mit Not-Halt, und Unterschränken mit Controllern.

MPS 405-1 – Industrielle Roboteranwendungen für automatisierte Montage

MPS 405-1 bietet eine umfassende Einführung in industrielle Roboteranwendungen im Rahmen eines automatisierten Montageprozesses. Der Wertschöpfungsprozess wird durch die roboterbasierte Montage eines pneumatischen Zylinders realisiert, wobei Handling, Montage, Abfrage und Qualitätskontrollen in einem realistischen industriellen Workflow kombiniert werden. Dadurch wird die systematische Kompetenzentwicklung über den gesamten Lebenszyklus roboterbasierter Arbeitszellen ermöglicht.

Erweiterungen: MPS 405-1 kann optional durch Robotino (MPS 405-1 R) ergänzt und mit verschiedenen Lernpaketen erweitert werden.

Modularer MPS 405-1 Schulungsarbeitsplatz mit verbundenen T‑Nut-Tischplatten, geschlossener Roboterzelle mit Mehr‑Achsen-Roboter und Förderwerkzeug, pneumatischen und elektromechanischen Modulen, Sensoren und Greifern, Doppelmonitor und Touchscreen, vorderen Bedienelementen mit Not-Halt und Unterschränken mit Controllern.

Jede MPS 400-Station besteht aus einem MPS 400-Modul, das auf einem MPS Wagen montiert ist. Der Wagen enthält ein Bedienfeld mit Tasten für die grundlegende Steuerung und Stationausrichtung. Jedes Anlagenmodul ist außerdem mit einem Ethernet-Switch und einer SPS ausgestattet.

MPS 400 Distribution Pro

Das Modul MPS 400 Distribution Pro schiebt Werkstücke aus drei Stapelmagazinen mittels doppwirkenden Zylindern einzeln auf den Förderrieme.

Kompakter mobiler Automation-Arbeitsplatz mit T‑Nut-Tischplatte, pneumatischen und elektromechanischen Aktoren, Sensoren, Greifern, Touchscreen-Bedienfeld, Deckenmonitor und Tastatur, sowie einem Controller-Schrank; konzipiert für modulare Schulung oder Demonstration.

MPS 400 Joining

Das Modul MPS 400 Joining überprüft die Position der Werkstücke mit einem Lasersensor und montiert verschiedene Anbau¬teile, wenn die Position korrekt ist.

Kompakter mobiler Automation-Arbeitsplatz mit T‑-Nut-Tischplatte, pneumatischen und elektromechanischen Modulen, Sensoren, Greifern, vorderen Bedienelementen, einschließlich Not-Halt, und Unterschrank mit Controllern; für Schulung und Demonstration.

MPS 400 Measuring Pro

Das Systemmodul MPS 400 Measuring Pro misst die Höhe und den Füllstand sowie das Gewicht der Werkstücke. Fehlerhafte Teile werden über eine Rutsche ausgeworfen.

Mobiler Automation-Arbeitsplatz mit T‑-Nut-Tischplatte, pneumatischen und elektromechanischen Modulen, Greifern, Sensoren, Deckenmonitor und Tastatur, vorderen Bedienelementen mit Not-Halt sowie Unterschrank mit Controllern; für Schulung und Demonstration.

MPS 400 Sorting Inline

Das Systemmodul MPS 400 Sorting Inline sortiert die Werkstücke nach erkannter Farbe und Werkstoff oder gibt sie im Prozess weiter.

Mobiler Automation-Arbeitsplatz mit T‑Nut- Tischplatte, pneumatischen und elektromechanischen Modulen, Greifern und Sensoren, vorderen Bedienelementen mit Not-Halt und Unterschrank mit Controllern; für Schulung und Demonstration.

MPS 400 Roboter-Montage

Die MPS 400 Roboter-Montage montiert Werkstücke, die über einen Förderer zugeführt werden, in einen einfach wirkenden pneumatischen Zylinder.

Geschlossener mobiler Roboter-Arbeitsplatz mit transparenter Sicherheitshaube, mehrachsigem Roboterarm und Förderwerkzeug; Front-Touchscreen und Not-Halt; Unterfach mit Controllern; für Schulung und Demonstration.
Ein Mann in einem weißen T-Shirt beobachtet eine automatisierte Produktionsanlage in einem Raum. Im Vordergrund sind unscharfe pneumatische und elektrische Komponenten, Schläuche und Sensoren auf Metallfassungen zu sehen; links ist ein Touchscreen-Monitor, der Produktdarstellungen anzeigt, zu sehen.

MPS 400 Lernfabriken mit integriertem Produktionsleitsystem (MES).

Das MES bietet eine klare und konsistente Struktur über alle Stationen hinweg und wird so zu einem natürlichen Bestandteil der Lernumgebung. Die Lernenden erhalten ein transparentes Verständnis dafür, wie Maschinen, Software und Daten in der modernen Fertigung zusammenwirken, während abstrakte Konzepte wie digitalisierte Produktion, Prozesskoordination und datengesteuerte Entscheidungsfindung in konkrete, praxisorientierte Lernerfahrungen verwandelt werden.

MES unter Verwendung einer MPS 400-Lernfabrik

FactoryViews fügt neben dem MES eine Visualisierungs- und Interaktionsebene hinzu.

Diese webbasierte Software macht Produktionsflüsse, Anlagenzustände und Industrie 4.0-Konzepte klar, visuell und lehrreich, ohne zu verändern, wie die Produktion gesteuert wird. Module wie ein integrierter Online-Shop und anlagenspezifische Apps fügen sich nahtlos in diese Software ein. Schulungsprogramme, die durch Augmented Reality (AR) unterstützt werden, und eine klare, pädagogische Aufbereitung aller Inhalte mit umfangreicher Schulungsdokumentation enthalten, machen MPS 400-Lernfabriken zur idealen Lernfabrik für Schulungen zu I4.0.

Lernende Person mit einem Tablet und einer MPS 400-Lernfabrik

Ein strukturierter Lernpfad auf Festo LX untersucht die wirtschaftliche Leistung von Produktionsanlagen anhand von KPIs wie OEE, Produktivität, Effizienz und Qualität und hilft Lernenden zu verstehen, wie Produktionsentscheidungen die wirtschaftlichen Gesamtergebnisse beeinflussen.

Die praktischen Übungen, die in den Kursen enthalten sind, können entweder an physischen MPS 400-Stationen oder an ihren virtuellen Zwillingen durchgeführt werden. Dabei kommen FactoryViews und CIROS®, unser universelles 3D-Simulationssystem zum Einsatz. Diese Flexibilität ermöglicht Lehrkräften und Lernenden, die Konfiguration auszuwählen, die am besten für jedes Team und jede Lernsituation geeignet ist.

Entdecken Sie den Economics Learning Path