MecLab ist der kompakte Einstieg in die Welt der industriellen Automatisierungstechnik und fungiert als modulares Ausbildungssystem für die technische Bildung. Jede Station bildet ein realitätsnahes Automatisierungselement ab und kann einzeln oder kombiniert eingesetzt werden.
Darüber hinaus lassen sich die einzelnen Stationen zu komplexeren Fertigungsstraßen zusammenfügen. So entstehen durchgängige Prozessketten, die reale industrielle Abläufe abbilden und vielfältige Möglichkeiten für projektorientiertes Arbeiten bieten.
Nach einer kurzen Einarbeitungszeit können die Schülerinnen und Schüler mit MecLab eigenständig arbeiten. Sie analysieren Prozesse, planen Abläufe, setzen Lösungen um und optimieren das System weiter.
Durch den Austausch von Komponenten lassen sich Standardübungen flexibel erweitern und verändern. Aufgabenstellungen können so an unterschiedliche Lernniveaus angepasst und immer wieder neu adaptiert werden.
MecLab ist kein starres System, sondern lässt sich flexibel erweitern. Neben den drei Grundstationen stehen zusätzliche Module zur Verfügung, etwa für die Programmierung mit Mikrocontrollern (Arduino) oder Logiksteuerungen (LOGO!). So kann das Lernsystem gezielt an unterschiedliche Lehrpläne, Lernniveaus und Unterrichtsziele angepasst werden.
„Mit dem MecLab-System schaffen wir einen praxisnahen und verständlichen Zugang zur Automatisierungstechnik. Für Lernende ist es entscheidend, technische Zusammenhänge nicht nur theoretisch zu erfassen, sondern sie aktiv zu erleben und anzuwenden.
Unser didaktischer Ansatz setzt auf entdeckendes Lernen, projektbasierte Aufgabenstellungen und reale Anwendungsszenarien. Damit unterstützen wir die MINT‑Bildung und leisten einen wichtigen Beitrag zur Vermittlung von fachlichem Know-how sowie zur persönlichen Entwicklung von Lernenden. Diese Kompetenzen sind sowohl für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit als auch für die gesellschaftliche Weiterentwicklung von zentraler Bedeutung.“
Dr. Sandra Funk
Curriculum Architect & MecLab, Festo Didactic
MecLab wurde speziell für die technische Ausbildung in der Automatisierungstechnik entwickelt und adressiert zentrale Anforderungen in der Schule. Das Lernsystem bietet eine praxisnahe und motivierende Lernumgebung, in der technische Inhalte aktiv erarbeitet werden.
Der modulare Aufbau ermöglicht flexible Einsatzszenarien – vom schrittweißen Einstieg bis zur Projektarbeit – und fördert gezielt MINT-Kompetenzen wie Problemlösen und systemisches Denken.
Dank der intuitiven Bedienung können Lernende schnell selbstständig arbeiten, im Team Lösungen entwickeln und technische Zusammenhänge praxisnah und spannend erleben.
Mit MecLab tauchen Lernende in die Welt der industriellen Produktion ein – Schritt für Schritt, didaktisch durchdacht und motivierend.
Das didaktische Konzept von MecLab folgt modernen Lehrprinzipien und unterstützt Lehrkräfte in der Unterrichtsplanung.
MecLab passt sich flexibel an unterschiedliche Lernumgebungen an – vom Einzelarbeitsplatz über Gruppenarbeit und Projektteams bis hin zum kompletten Klassenset. Durch den modularen Aufbau kann das System je nach Unterrichtsform und Lernziel eingesetzt werden und eignet sich sowohl für strukturierte Übungen als auch für projektorientiertes Arbeiten. Zudem ermöglicht die kompakte Bauweise bei Bedarf auch mobile Anwendungen.
Für Steuerung, Programmierung und Simulation der MecLab-Stationen kommt FluidSIM Light / MecLab zum Einsatz. Die Software ermöglicht die Entwicklung und Simulation von Automatisierungsabläufen in der Mechatronik und Automatisierungstechnik und unterstützt Lernende dabei, Steuerungslogik zu erstellen, zu testen und zu optimieren.
Durch die anschauliche Simulation industrieller Prozesse lassen sich technische Zusammenhänge verständlich darstellen und anschließend direkt an den MecLab-Stationen praktisch umsetzen.
Keine – MecLab wurde für den Einstieg in die Automatisierung und die Zielgruppe MINT konzipiert.
Je nach Variante mit 230V oder 110V.
Ja – alle Stationen sind modular aufgebaut und lassen sich miteinander kombinieren.
Ja, für alle Stationen stehen Ersatz- und Erweiterungskomponenten zur Verfügung.
MecLab wird standardmäßig über FluidSIM Light/MecLab angesteuert.
Alternativ ist auch eine Ansteuerung über einen Mikrocontroller oder eine LOGO! -Steuerung möglich. Für diese Varianten bietet Festo Didactic passende, vorkonfigurierte Pakete an.
Ja, es ist möglich, zusätzliche FluidSIM Light/MecLab-Lizenzen für Windows zu erwerben. Diese sind ausschließlich als Lizenzpaket mit 8 Lizenzen erhältlich.
Die begleitenden Lernunterlagen für die MecLab-Stationen (548704/ 548705/ 548706) und MecLab-Systeme (549786/ 556276) stehen kostenlos zur Verfügung.
Bei FluidSIM E/P/H handelt es sich um die Vollversion der Software mit umfassendem Funktionsumfang für die Bereiche Elektrotechnik (E), Pneumatik (P) und Hydraulik (H).
FluidSIM Light/MecLab verfügt dagegen über einen reduzierten Funktionsumfang, der speziell auf die Arbeit mit MecLab abgestimmt ist.
Ein Upgrade von FluidSIM Light/MecLab auf FluidSIM E/P/H ist nicht möglich.
Zu FluidSIM stehen eine Reihe von Videos zur Verfügung, die verschiedene Themen wie GRAFCET, das Anlegen von Projekten sowie weitere grundlegende und vertiefende Funktionen der Software behandeln.
Die Software FluidSIM Light/MecLab steht hier zum Download bereit.