Alles in einem Paket

Für die benötigten Versorgungsspannungen und Rechtecksignale ist, ähnlich wie in den Grundlagen für Elektronik, ein Kompaktes Netzteil im Steckboard integriert. Somit lassen sich schnell und übersichtlich Logik Grundschaltungen oder Speicherschaltungen und Flip-Flops realisieren.

Für Zähler oder Schieberegister stehen 7 Segment Anzeigen und LED Balkenanzeigen zur Verfügung genauso wie Volladdierer, Hex-Schalter und verschiedene Flip Flops für komplexere Aufgaben. Alle verwendeten Bausteine sind natürlich gesockelt und im Gehäuse zugänglich, damit auch Reparaturen möglich sind. Und das Beste, das Kombiboard mit Spannungsversorgung ist auch mit den Regelungstechnik Bausteinen kompatibel.

Einfacher Einstieg

Entdecken Sie die Welt der Digitaltechnik durch die Verwendung von Steckmodulen oder simulieren Sie die Schaltungen der Digitaltechnik mithilfe von FluidSIM® und erweitern Sie so Ihr Wissen.

Erweiterungsmöglichkeiten

E/A-Pegelkonverter 5V <-> 24V

Pegelkonverter

E/A-Pegelkonverter zur Umsetzung digitaler Ein- und Ausgänge von Digitaltechnik oder Microcontroller an Funktionsmodellen.

  • Versorgungsspannung DC/24 über 4mm Sicherheitsstecker
  • 8 Eingänge 5V über 2mm Sicherheitsstecker
  • 8 Ausgänge 5V über 2mm Sicherheitsstecker
  • SysLink-Anschluss mit 8 Ein- und 8 Ausgängen 24V
  • Strombelastbarkeit pro DC/24 V Ausgang 300mA, kurzschluss- und überlastgeschützt
  • Summe der Ausgangsströme: max. 2A

E/A Pegelwandler Sub-D HD15

Der E/A Pegelwandler dient zur Signalwandlung von 5V in 24V und umgekehrt zwischen Mikrocontrollern und Funktionsmodulen. Er ist für digitale und analoge Ein- und Ausgänge geeignet.

  • Versorgungsspannung 24V DC über 4mm Sicherheitsstecker
  • 4 digitale Eingänge 5V über 2mm Sicherheitsstecker
  • 4 digitale Ausgänge 5V über 2mm Sicherheitsstecker
  • 2 analoge Eingänge 10V über 2mm Sicherheitsstecker
  • 1 analoger Ausgang 10V über 2mm Sicherheitsstecker
  • Sub-D HD15 Verbindung

IC-Nullkraftsockel

Nullkraftsockel

Hochwertiger IC-Sockel zur werkzeuglosen Adaption von ICs, kompatibel zur Digitaltechnik.

  • 16 Pins im 2,54mm Raster
  • Werkzeuglose Montage durch Spannhebel
  • Kontaktierung mit 2mm Sicherheitsstecker
Poster

Unsere Elektrotechnikposter

Fordern Sie den Postersatz Elektrotechnik für eine Schutzgebühr an.

Darin enthalten ist je ein Poster zu den Grundlagen der Elektrotechnik, der Digitaltechnik und der Regelungstechnik.

Zum Bestellformular