Cybersicherheit in der Automatisierung ist heute kein Nice-to-have mehr – sie ist Pflicht. Mit dem Fortschritt von Industrie 4.0 steigen die Gefahren für vernetzte Systeme. Parallel verschärft sich der regulatorische Rahmen. Dieser Artikel zeigt, wie Festo auf Cybersicherheit und Produktsicherheit setzt, welche Rolle die EU-Verordnung Cyber Resilience Act spielt und wie sich Unternehmen jetzt vorbereiten können.
Operational Technology (OT) umfasst die Steuerung von physischen Prozessen in Bereichen wie Produktion, Energie oder Infrastruktur. Ein erfolgreicher Cyberangriff kann diese Prozesse lahmlegen, zu hohen Sicherheits- und Kostenrisiken führen und zum Verlust von sensiblen Daten führen. Deshalb ist Produktsicherheit ein Kernbestandteil jeder OT-Sicherheitsstrategie. Besonders bei Altanlagen, hybriden IT/OT-Architekturen und Echtzeit-Anforderungen sind angepasste Schutzkonzepte unverzichtbar.
Wichtige Anforderungen und Standards für OT-Sicherheit:
ICS steuern und überwachen Produktionsprozesse und Infrastruktur. Dazu gehören SCADA-Systeme, DCS, SPS und HMIs. Diese Systeme sind essenziell für sichere Betriebsabläufe und zunehmend Zielscheibe von Cyberangriffen. Die EU-Verordnung CRA unterstreicht die Notwendigkeit, ICS sicher zu gestalten – vom Design über die Integration bis zur Wartung. Festo unterstützt hier mit zuverlässigen Lösungen, die die relevanten Vorschriften erfüllen.
Der Cyber Resilience Act verpflichtet Hersteller, Importeure und Händler dazu, digitale Produkte „sicher zu designen, sicher zu konfigurieren und sicher zu halten“. Die Kernelemente:
Die Vollständige Einhaltung ist ab dem 11.12.2027 verbindlich. Verstöße können mit bis zu 15 Mio. € oder 2,5 % des weltweiten Jahresumsatzes geahndet werden.
Meh zum CRA☑ Understand how the CRA affects machines, operations, and procurement.
☑ Confirm your suppliers’ CRA readiness now – do not wait until 2027.
☑ Use Festo’s advisories, statements, and security documentation for planning.
☑ Stay aligned with IEC 62443 and CRA requirements to avoid compliance risks.
☑ Rely on Festo as your trusted partner in product security.