Mit den folgenden Tipps steigen Sie die Effizienz und Flexibilität Ihrer zukünftigen modularen Konzepte für Automatisierungslösungen.
Wählen Sie Technologien, die eine klare Kosteneinsparung durch niedrigen Energieverbrauch und geringere Wartungskosten bieten. Betrachten Sie sowohl pneumatische als auch elektrische Optionen, um die jeweils kosteneffizienteste Lösung für spezifische Automationsaufgaben zu identifizieren.
Setzen Sie auf Konzepte, bei denen Sie sich je nach Bedarf für Lösungen mit einem komplett modularen Aufbau entscheiden können oder auch für einfachere Varianten mit weniger Schnittstellen. So sparen Sie sich unnötige Komplexität und damit Kosten. Sie bezahlen nur das, was Sie wirklich brauchen. Gleichzeitig haben Sie die Freiheit, Ihre Systeme an veränderte Anforderungen anzupassen.
Nutzen Sie standardisierte Komponenten und Schnittstellen, um von Skaleneffekten zu profitieren. Standardisierte Teile sind oft günstiger in der Beschaffung und Wartung und vereinfachen die Lagerhaltung.
Wählen Sie Konzepte, die eine schnelle und einfache Wartung ermöglichen, wie den Austausch einzelner Module ohne Stillstand der gesamten Anlage. Ein klares, intuitives Design mit einer klar nachvollziehbaren Zuordnung der Komponenten vereinfacht die Arbeit Ihrer Servicekräfte. All das minimiert Ausfallzeiten und Wartungskosten.
Achten Sie auf Lösungen, die auf eine hohe Energieeffizienz ausgelegt sind. Bei pneumatischen Systemen führen z. B. besonders kurze Schlauchleitungen zwischen Ventilinsel und pneumatischem Antrieb zu signifikanten Energieeinsparungen.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Konzept offen für die spätere Integration von Zukunftstechnologien wie zum Beispiel Künstliche Intelligenz ist. Mit KI können Sie durch die vorausschauende Wartung Fehler frühzeitig erkennen und kostspielige Reparaturen vermeiden.