Wer Wasserstoff produzieren will, muss sich entscheiden: zentral oder dezentral automatisieren? Finden Sie hier heraus, welches Konzept für Ihre Wasserstoffanlage am besten geeignet ist. Wir zeigen in diesem Artikel, warum der zentrale Ansatz mit Schaltschrank ideal ist – sowohl für den Einstieg in die Wasserstofftechnologie als auch zur Optimierung Ihrer bestehenden Anlage.
Ein Schaltschrank bringt alle wichtigen Komponenten zusammen: Steuerung, Ventilinseln und Druckluftaufbereitung befinden sich in einem „Control Center“. Das schafft Ordnung, schützt die Technik zuverlässig – zum Beispiel die pneumatischen, elektrischen und elektronischen Bauteile im Elektrolyseur – und vereinfacht die Installation.
☑ Vorkonfektionierte Ein- und Ausgänge beschleunigen den Aufbau
☑ Der Multipol-Anschluss macht eine Schlauchverlegung überflüssig
☑ Klare Struktur sorgt für eine schnelle, sichere Installation
☑ Vormontierte Lieferung spart Zeit auf der Baustelle
Festo AX ist eine KI-gestützte Software zur Echtzeitanalyse und Optimierung von Maschinenprozessen. Die KI analysiert laufend Echtzeitdaten, erkennt Unregelmäßigkeiten früh und vermeidet so Ausfälle. In Kombination mit der digitalen Wartungs- und Instandhaltungssoftware Smartenance planen Sie Wartung genau dann, wenn sie nötig ist – nicht zu früh und nie zu spät.
Ja – die zentral gesteuerte Anlage ist flexibel und kosteneffizient zugleich. Module lassen sich einzeln austauschen oder ergänzen. Das System bleibt stabil, auch bei Änderungen. So wachsen Sie mit Ihrer Anwendung – effizient und sicher.
Festo unterstützt seit Jahren führende Unternehmen der Chemieindustrie bei der erfolgreichen Umsetzung der Wasserstoffproduktion. Mit vielen abgeschlossenen Projekten in der Elektrolyse und Automatisierung bringen wir fundiertes Branchenwissen und praxisnahe Lösungen mit – für eine sichere Wasserstoffproduktion genau dort, wo sie gebraucht wird.
☑ Safe hydrogen production with centralised automation
☑ Compact control cabinet with protection and clear structure
☑ Modular design for quick customisation
☑ Predictive maintenance with Festo AX and Smartenance
☑ Support from experienced Festo experts