Eine Fertigung im Labor keim- und verschmutzungsfrei zu halten, ist nicht einfach. Besonders problematisch sind hier die eingesetzten Arbeitsmittel, zum Beispiel Reagenzgläser, Petrischalen oder auch Messeinrichtungen wie eine Waage. Sie werden von außen in den abgeschirmten Arbeitsraum eingebracht und können Keime einschleppen. Werden sie auf der Arbeitsfläche abgestellt, bilden sich darunter Kriechspalte, die man nur schwer sauber halten kann.
Translated into a laboratory environment, the surface of the workstation thus remains free of bothersome fittings and can be cleaned effectively and easily. Only the weighing pan levitates above the table. If it is not needed, it can be removed and the entire working space is freely available.
Beyond simply measuring and weighing, the technology offers a wide range of other possibilities such as analytical density or viscosity determination, precise proportioning or monitoring reactive or biological processes. At the same time, the application with superconductors is extremely robust and stable, both physically and over time. The levitating effect intrinsic to the material does not require any control technology and remains present over a long period of time, even if the power supply is interrupted.