Der L-förmige Werkstückträger des SupraTransport schwebt dank eines Permanentmagneten an seiner Unterseite mit großem Abstand über einer Magnetschiene. Im 90°-Winkel dazu ist ein weiterer Permanentmagnet angebracht, der mit einem Supraleiter stabil gekoppelt ist. Er fixiert damit die Position des Werkstückträgers über der Magnetschiene.