Ein Standardformat für die Vorbereitung, Handhabung und Lagerung von verschiedenen Probentypen ist die Mikroplatte. Mikroplatten enthalten mehrere Vertiefungen in einer Platte mit Standardgröße und -grundfläche. Daher sind viele Robotersysteme speziell für die Handhabung von Mikrotiterplatten und der darin enthaltenen Proben konzipiert.
In den meisten Fällen basiert die Handhabung und Bewegung von Proben auf Batch-Prozessen. Um den Transfer von Proben von Modul zu Modul zu erleichtern und gleichzeitig einen zufälligen Zugriff auf die Module zu ermöglichen, ist eine Methode erforderlich, mit der einzelne Proben während des gesamten Prozesses bewegt werden können.
Zufälliger Zugriff bezieht sich auf die Fähigkeit eines Prozesses, jeden angeforderten Test in beliebiger Reihenfolge durchzuführen. Verschiedene Hersteller bieten klinische Laborlösungen für die effiziente und nahtlose Weiterleitung und Handhabung von Proben in präanalytischen, analytischen und postanalytischen Prozessen an.
Equipped with the required knowledge of the basic process and functional solution, Festo is in a good position to provide intelligent subsystems (modules) for manipulating and preparing samples (identification via bar code, decapping and capping sample tubes, integrating pipetting technologies) so that these samples can be used in diagnostic and analytical processes.
To optimise the entire process – including transporting samples and handling microplates, containers, racks and consumables – a suitable combination of Cartesian and robotic handling technology can provide the required efficiency in the final functional solution.