Praxis
Betriebsbewährte Magnetventiltechnik
Produkte der Crop Science Division von Bayer sichern und steigern in mehr als 120 Ländern die Ernte. Als das Unternehmen eine neue Vielzweckanlage baute, musste sie allerhöchsten Ansprüchen an Sicherheit und Zuverlässigkeit genügen: Revisionszyklen sollten deutlich reduziert werden, ungeplante Stillstandszeiten durch Reparaturen sollten künftig ganz entfallen. Dafür setzte Bayer auf Ventiltechnik von Festo. Die Anlage läuft inzwischen solange problemfrei, dass der TÜV Festo ein Zertifikat mit erweitertem Prüftestintervall von 7 Jahren für seine Magnetventile ausgestellt hat.
Mehr lesen