SupraModule: modular und autark

Drahtlose Ansteuerung für variable Funktionen

In Zukunftsfeldern wie Laborautomation oder Biotechnologie sind die Anforderungen an die Reinigung und Sauberkeit von Produktionsanlagen extrem hoch. Mit Supraleiter-Technologie können Objekte berührungslos bewegt und gehandhabt werden, was für solche Anwendungen ideal ist. Das SupraModule ermöglicht eine drahtlose Ansteuerung von Funktionen auf einem magnetischen, schwebenden Träger mit autarker Energieversorgung.

Medizintechnik, Laborautomation, Biotechnologie und Lebensmittelherstellung sind entscheidende Zukunftsfelder der Automatisierung, die für die nächsten Jahrzehnte große Wachstumspotenziale aufweisen. Ein kontaktloses, reibungsfreies Handling durch Wände und in jeder Raumlage, wie es die Supraleiter-Technologie ermöglicht, erlaubt in diesen Bereichen völlig neue Automatisierungslösungen – gerade in hochreinen Umgebungen. Reinheit und eine zuverlässige Reinigung sind hier die Grundvoraussetzungen für eine hygienisch sichere Produktion.

Berührungslose Produktion der Zukunft

Die Trennung von Produkt und Handhabung im Vakuum, im Reinraum, in Gasen oder Flüssigkeiten ermöglicht einen geschützten Transport für höchste Anforderungen. Ihre besonderen Eigenschaften eröffnen Supraleitern überall dort große Potenziale, wo eine berührungslose Lagerung oder Handhabung gefragt ist. Automatisierung kann damit auch in Bereiche vordringen, die bislang als nicht oder nur sehr schwer automatisierbar galten.