Absperrklappeneinheit KVZA

Schnell, einfach, sicher: Dimensionieren und bestellen Sie Ihre kundenspezifischen Absperrklappeneinheiten jetzt über den Konfigurator – ohne jede Wartezeit. Passend dazu erhalten Sie konfigurationsgerechte Datenblätter und CAD-Daten bzw. CAD-Modelle.
  • Für den vielfältigen Einsatz in verschiedenen Industriesegmenten
  • Manuell betätigt mit Handhebel
  • Automatisiert betätigt mit Schwenkantrieb
  • Geregelt betrieben mit Schwenkantrieb und Stellungsregler
  • Klappenventilart Wafer oder Lug
  • Nennweite DN25 ... DN200
  • Anschlussnorm DIN EN 1092-1 oder ANSI CLASS 150
Produkt konfigurieren
  • Produkthighlights
  • Produkte
  • Downloads

In wenigen Schritten zur automatisierten Absperrklappe!

Absperrklappeneinheit konfigurieren

Der Konfigurator für Absperrklappeneinheiten KVZA vereinfacht die Engineering- und Beschaffungsprozesse um ein Vielfaches. Das Tool berücksichtigt sämtliche relevanten Aspekte für ein schnelles und erfolgreiches Projektmanagement: von der Produktsuche über die Konfiguration, Dimensionierung, Dokumentation bis hin zur Bestellung und Auslieferung der einbaufertigen Einheit – inklusive kundenspezifischer Anfragen ist alles in einem Tool vereint.

Alle Komponenten kommen aus einer Hand, sind aufeinander abgestimmt und vormontiert:

Absperrklappe, Schwenkantrieb, Pilotventil, Sensorbox, Stellungsregler, Adapter-Kits und Handhebel. Wählen Sie in der Eingabemaske des Konfigurators einfach die erforderlichen Parameter aus und schon schlägt der Konfigurator Ihnen passende Lösungen vor.

Nicht das Richtige für Ihren Prozess?

Hier finden Sie den Konfigurator für Kugelhahneinheiten KVZB und den Konfigurator für Schwankantriebseinheiten KDFP.