Drehantriebseinheit ERMS

Die günstige Drehantriebseinheit für einfache Schwenkaufgaben mit 90° oder 180° Winkel trotzt auch erhöhter mechanischer Belastung. Als Teil der Simplified Motion Series lässt sich ERMS einfach konfigurieren und ohne Software direkt in Betrieb nehmen. Inklusive IO-Link und digitale I/O (DIO).
  • Komplettlösung bestehend aus integriertem Antrieb, Motor und Antriebsregler
  • Kostengünstige Lösungspaket für einfache Schwenkaufgaben aber auch bei höher belasteten Anwendungen
  • Abgedichtete Hohlwelle als integrierte Durchführung für Leitungen und Schläuche
  • Standardisierte Befestigungsschnittstelle zur direkten Verbindung mit den elektrischen Mini-Schlitten EGSL, EGSC und EGSS
  • Integrierte Endlagenabfrage
  • Zwei Steuerungsmöglichkeiten standardmäßig integriert: digitale I/O und IO-Link
  • Einfache Inbetriebnahme nach dem plug and work-Prinzip: alle Parameter direkt am Antrieb manuell einstellbar ohne Software und spezielles Know-how
  • Produkt der Simplified Motion Series: benötigt keinen externen Servoantriebsregler und keinen Schaltschrank für die Installation
Produkt konfigurieren
  • Produkthighlights
  • Produkte
  • Downloads
  • Diagramme