• Produkte
  • Downloads
  • Diagramme

Drehen und Greifen

Das kompakteste Drehgreifmodul seiner Klasse ist ideal für das Handling kleiner Gegenstände in vielen Applikationen. EHMD eignet sich besonders für die Laborautomation, z.B. für das problemlose Öffnen von unterschiedlichsten Probefläschchen. Das einzigartige Z-Modul gleicht Gewindesteigungen der Deckel intuitiv aus – ohne Umrüstzeiten! Und EHMD ist absolut einfach zu integrieren mit dem Motorcontroller CMMO-ST oder CMMT-ST im Kraftbetrieb.

Branchenübergreifende Einsatzmöglichkeiten

Das EHMD arbeitet absolut zuverlässig in den Bereichen In-vitro-Diagnostik, Zell- oder Genomforschung und bei Qualitätsprüfungen in der Biotech-Pharma-Industrie. Aber auch bei der Probenvorbereitung ebenso wie bei der Analyse, beim Beladen von Zentrifugen, beim Greifen, Rotieren und Platzieren von Mikrotiter-Platten oder eben beim Öffnen und Verschließen von Probefläschchen – auch unterschiedlich großen. In Kombination mit einem 3D-Portal lassen sich auch Qualitätsprüfungen mit Kameras, Barcode-Erkennung oder Druckvorgänge mit Labeldruckern realisieren, auch in der Kleinteilemontage und der Elektronikindustrie oder der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.

Pneumatisch oder elektrisch?

Den EHMD gibt es in zwei Versionen: vollelektrisch oder mit einem pneumatischen Greifer. Beide erlauben endloses Rotieren.