Flexibel und vielseitig einsetzbar
Dank der intuitiv geführten Umschaltmöglichkeiten der elektrischen Ausgänge:
- PNP/NPN
- Öffner/Schließer
- Strom-/Spannungsausgang
Absolut einfache Inbetriebnahme
Durch die anwenderfreundliche Menüführung des SPAN ist die Inbetriebnahme absolut einfach und schnell. Weitere SPAN Drucksensoren lassen sich durch die Replizierfunktion noch einfacher in Betrieb nehmen.
Bestens sichtbar
Die kontrastreiche Schrift in Weiß auf blauem Display ist deutlich zu erkennen:
- Zweizeilige alphanumerische Anzeige
- Großflächige Statusrückmeldung durch Rotumschaltung des gesamten Displays
Produktiver durch optimale Druckmessung
SPAN misst den Druck für gasförmige Medien. Folgende Funktionen sind möglich:
- Netzüberwachung (Druck vorhanden)
- Drucküberwachung am Druckregler (Druck im Sollbereich)
- Vakuum (Teil angesaugt)
- Dichtheitsprüfungen (Druckabfall über Zeit)
- Objekterfassung (Staudruck vorhanden)