Drucksensor SPAU

Einzigartig flexibel im Anschluss: der Drucksensor SPAU. Ob Druckmessung, Drucküberwachung oder Druckabfrage – Sie haben alle Druckwerte immer auf einen Blick unter Kontrolle. Im IO-Link-Mode sind Fernwartung und -parametrierung sowie eine einfache Sensorenreplizierung möglich.
  • Zur Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen
  • Mit oder ohne Display
  • Übertragung des Druckwerts als Schaltsignal, Analogsignal oder über IO-Link an die angeschlossene Steuerung
  • Höchste Flexibilität durch vielfältige pneumatische Adaptierung und umschaltbare elektrische Ausgänge
Produkt konfigurieren
  • Produkthighlights
  • Produkte
  • Downloads