Achten Sie bei der Produktauswahl im Katalog auf den Stern.
Für über 2200 Produkte gilt weltweit: immer lagerhaltig, preisattraktiv, schnell geliefert
Durchflussstark, kompakt – und früh am Start! Einmalig: der frühe Startpunkt bei 1 %.
Für höchste Dynamik und mit Durchflussraten von 10 … 1.000 l/min bis 150 … 15.000 l/min! Die modularen Durchflusssensoren SFAM-62 und SFAM-90 agieren dabei entweder als Stand-alone-Geräte oder ideal kombiniert mit Wartungsgeräten der MS-Reihe.
SFAM liefert absolute Durchflussinformationen mit Schwellwerten – immer exakt durch seinen extrem großen Messbereich. Das Display mit starkem Kontrast erleichtert die komfortable Einstellung des Schaltpunktes.
PNP oder NPN? Egal! SFAM kann beides: einfach vor Ort einstellen. Erleichtert die Lagerhaltung, senkt Kosten, spart Entscheidungen. Ebenfalls einstellbar: die Normen DIN 1343, ISO 2533 und ISO 6358. So entfällt das Umrechnen der Durchflussrate
Der Fluidstrom des unidirektionalen Durchflusssensor ist wählbar: entweder von links nach rechts oder von rechts nach links.
Durch kompakte Bauform des SFAM ist konsequent raumsensibel ausgelegt.
Mit MS6/MS9 Wartungseinheiten: Innovative Prismenspanntechnik spart zusätzlichen Installationsaufwand.