Elektrozylinder EPCO

Positionieren Sie einfach und dynamisch: Der Elektrozylinder EPCO in drei Baugrößen hat einen Kugelgewindetrieb mit optimal abgestimmtem Motor. Mit Zubehör-Führungseinheit ist er noch leistungsstärker.
  • Linearantrieb mit fest angebautem Motor
  • Mit Kugelgewindetrieb
  • Optional: Encoder, Haltebremse und Innengewinde an der Kolbenstange
  • Zwei verschiedene Spindelsteigungen für hohe Kraft bzw. hohe Geschwindigkeit
  • Für einfache Anwendungen in der Fabrikautomatisierung geeignet, die bisher größtenteils pneumatisch gelöst wurden
  • Kostenoptimiert: 28 lagerhaltige Typen und Produktbaukasten für individuelle Ausprägungen
  • Optional: Präzise und spielfreie Führung
  • Als OMS-Produkt (Optimised Motion Series) erhältlich
  • Produkthighlights
  • Produkte
  • Support / Downloads