Elektrozylindereinheit EPCE-TB

EPCE ist ein Elektrozylinder für kurze Hübe und Zykluszeiten, bei minimalem Nullhub und bestem Preis-Leistungsverhältnis. Er eignet sich ideal für den Einsatz in Test- und Prüfanlagen, beim Labeling und für einfache Zentrieraufgaben und zum Ausrichten von Werkstücken.
  • Komplettlösung bestehend aus integriertem Antrieb, Motor und Antriebsregler
  • Kostenoptimiertes Design für einfache Bewegungs- und Positionieraufgaben zwischen zwei mechanischen Endlagen sowie Zwischenpositionen
  • Minimaler Nullhub und extrem kompakte Bauform für optimalen Einsatz in platzkritischen Applikationen
  • Zwei Baugrößen mit 5 … 80 mm Hub, in 5 mm Schritten wählbar
  • Innovativ interpretierte Zahnriementechnologie für höchste Dynamik und minimale Positionierzeiten
  • Ideal für schnelles Bewegen in Sortier-, Verteil- oder Testing-Anwendungen
  • Bis zu zwei Kolbenstangen pro Elektrozylindereinheit gleichzeitig wählbar an vier unterschiedlichen Anbaupositionen in verschiedenen Kombinationen
  • Integrierte Endlagenabfrage
  • Zwei Steuerungsmöglichkeiten standardmäßig integriert: digitale I/O und IO-Link
  • Einfache Inbetriebnahme nach dem plug and work-Prinzip: alle Parameter direkt am Antrieb manuell einstellbar ohne Software und spezielles Know-how
  • Produkt der Simplified Motion Series: benötigt keinen externen Servoantriebsregler und keinen Schaltschrank für die Installation
Produkt konfigurieren
  • Produkthighlights
  • Produkte
  • Downloads
  • Diagramme