Elektrozylindereinheit EPCS

Extrem günstig, trotzdem leistungsstark und sehr flexibel: EPCS. Hier trifft die Einfachheit der Pneumatik auf die Vorteile elektrischer Automation. Sehr kompakt, ideal für kleine Einbauräume. EPCS lässt sich sehr einfach parametrieren – ohne Software!
  • Komplettlösung bestehend aus integriertem Antrieb, Motor und Antriebsregler
  • Extrem günstig, trotzdem leistungsstark und sehr flexibel
  • Ideal für lineare Einzelbewegungen in jeder Einbaulage und speziell für vertikale Z-Bewegungen
  • Präzises Positionieren durch ruhig laufenden Kugelgewindetrieb
  • Kompakte Abmessungen
  • Sicheres Bewegen durch flexible Positionsabfrage
  • Integrierte Endlagenabfrage
  • Zwei Steuerungsmöglichkeiten standardmäßig integriert: digitale I/O und IO-Link
  • Einfache Inbetriebnahme nach dem plug and work-Prinzip: alle Parameter direkt am Antrieb manuell einstellbar ohne Software und spezielles Know-how
  • Drei Baugrößen mit max. 500 mm Hub
  • Produkt der Simplified Motion Series: benötigt keinen externen Servoantriebsregler und keinen Schaltschrank für die Installation
Produkt konfigurieren
  • Produkthighlights
  • Produkte
  • Downloads
  • Diagramme