Elektrozylindereinheit EPCS

Extrem günstig, trotzdem leistungsstark und sehr flexibel: EPCS. Hier trifft die Einfachheit der Pneumatik auf die Vorteile elektrischer Automation. Sehr kompakt, ideal für kleine Einbauräume. EPCS lässt sich sehr einfach parametrieren – ohne Software!
  • Komplettlösung bestehend aus integriertem Antrieb, Motor und Antriebsregler
  • Extrem günstig, trotzdem leistungsstark und sehr flexibel
  • Ideal für lineare Einzelbewegungen in jeder Einbaulage und speziell für vertikale Z-Bewegungen
  • Präzises Positionieren durch ruhig laufenden Kugelgewindetrieb
  • Kompakte Abmessungen
  • Sicheres Bewegen durch flexible Positionsabfrage
  • Integrierte Endlagenabfrage
  • Zwei Steuerungsmöglichkeiten standardmäßig integriert: digitale I/O und IO-Link
  • Einfache Inbetriebnahme nach dem plug and work-Prinzip: alle Parameter direkt am Antrieb manuell einstellbar ohne Software und spezielles Know-how
  • Drei Baugrößen mit max. 500 mm Hub
  • Produkt der Simplified Motion Series: benötigt keinen externen Servoantriebsregler und keinen Schaltschrank für die Installation
Produkt konfigurieren
  • Produkthighlights
  • Produkte
  • Downloads

Simplified Motion Series – Einfach bewegen

Verbindet erstmals die Einfachheit der Pneumatik mit den Vorteilen elektrischer Automatisierung: Simplified Motion Series. Diese integrierten Antriebe sind die perfekte Lösung für Anwender die nach einer elektrischen Alternative für einfachste Bewegungsaufgaben suchen, jedoch die teils aufwendige Inbetriebnahme klassischer elektrischer Antriebssysteme scheuen. Der Betrieb erfolgt dabei ohne jegliche Software, einfach nach dem „plug and work“-Prinzip. Dabei sind digitale I/O (DIO) und IO-Link automatisch immer mit an Bord – ein Produkt mit zwei Steuerungsarten standardmäßig.

Applikationsbeispiele für den Elektrozylinder EPCS

Positionieren mit dem Elektrozylinder EPCS

Sortieren mit dem Elektrozylinder EPCS

Transfer mit dem Elektrozylinder EPCS und Drehantrieb ERMS

Heben mit kurzem Hub durch den Elektrozylinder EPCS

Türöffner vertikal mit dem Elektrozylinder EPCS

Türöffner horizontal, mit kurzem Hub, durch den Elektrozylinder EPCS

Hinweis: Für eine sichere Realisierung dieser Applikation sind besondere Sicherheitsvorkehrungen zu beachten

Stoppen und Klemmen mit dem Elektrozylinder EPCS und Drehantrieb ERMS

Elektrisch bewegen – einfach wie nie!