Extrem günstig, trotzdem leistungsstark und sehr flexibel: EPCS. Hier trifft die Einfachheit der Pneumatik auf die Vorteile elektrischer Automation. Sehr kompakt, ideal für kleine Einbauräume. EPCS lässt sich sehr einfach parametrieren – ohne Software!
Komplettlösung bestehend aus integriertem Antrieb, Motor und Antriebsregler
Extrem günstig, trotzdem leistungsstark und sehr flexibel
Ideal für lineare Einzelbewegungen in jeder Einbaulage und speziell für vertikale Z-Bewegungen
Präzises Positionieren durch ruhig laufenden Kugelgewindetrieb
Kompakte Abmessungen
Sicheres Bewegen durch flexible Positionsabfrage
Integrierte Endlagenabfrage
Zwei Steuerungsmöglichkeiten standardmäßig integriert: digitale I/O und IO-Link
Einfache Inbetriebnahme nach dem plug and work-Prinzip: alle Parameter direkt am Antrieb manuell einstellbar ohne Software und spezielles Know-how
Drei Baugrößen mit max. 500 mm Hub
Produkt der Simplified Motion Series: benötigt keinen externen Servoantriebsregler und keinen Schaltschrank für die Installation
Ein technischer Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später nocheinmal
Ein technischer Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später nochmal.
Produkthighlights
Produkte
Downloads
Simplified Motion Series – Einfach bewegen
Verbindet erstmals die Einfachheit der Pneumatik mit den Vorteilen elektrischer Automatisierung: Simplified Motion Series. Diese integrierten Antriebe sind die perfekte Lösung für Anwender die nach einer elektrischen Alternative für einfachste Bewegungsaufgaben suchen, jedoch die teils aufwendige Inbetriebnahme klassischer elektrischer Antriebssysteme scheuen. Der Betrieb erfolgt dabei ohne jegliche Software, einfach nach dem „plug and work“-Prinzip. Dabei sind digitale I/O (DIO) und IO-Link automatisch immer mit an Bord – ein Produkt mit zwei Steuerungsarten standardmäßig.