Filter-Regelventil MS-LFR-B

Druckluft regeln und filtern - Extrem leicht, sehr kompakt und dennoch durchflussstark: im Polymergehäuse. Es stehen für Sie günstige, technisch fokussierte Basiskomponenten mit den wichtigsten Funktionen bereit.
  • Rastermaß 25, 40, 62 mm
  • Preisattraktive, technisch fokussierte Basiskomponente
  • Leicht und robust durch moderne Polymerwerkstoffe
  • Kompatibel zur MS-Reihe für idealen Mix aus günstigen Basis- und funktional benötigten High-End-Funktionen
  • Stabiles Regelverhalten
  • Mit oder ohne Manometer
  • Drehknopf mit Arretierung
  • Mit integrierter Sekundärentlüftung und Primärentlüftung mit Rückstromverhalten
  • MS2: direktgesteuertes Membranregelventil
  • MS4, MS6: direktgesteuertes Kolbenregelventil
  • Produkthighlights
  • Produkte
  • Downloads