Zuverlässige Druckluftversorgung
Für Standardanwendungen sowie in Nassbereichen bei Kontakt mit Wasser bis 50°C. Keine hydrolysebedingte Rissbildung beim Schlauch PUN-H dank modifiziertem Werkstoff.
Hoch flexibel
Der knickbeständige PUN-H ermöglicht leichtes Verlegen in Ihrer Anlage. Dank seiner Hydrolyse- und Mikrobenbeständigkeit ist der Schlauch tauglich für die Lebensmittelindustrie. Und in der schwarzen Ausführung UV-beständig und somit im Außenbereich einsetzbar.
Kurze Installationszeit dank bewährtem plug and work
Einfaches Stecken und Lösen bietet die QS Verschraubungen in gewohnter Festo Qualität mit dem bewährten Dicht- und Löseprinzip.
Transparenz für mehr Sicherheit
Mit den transparenten Typen können Sie Partikel, Feuchtigkeit und Öl im Schlauch problemlos erkennen. Damit haben Sie eine einfache und wirksame Zustandskontrolle in Ihrer Anlage.