Achten Sie bei der Produktauswahl im Katalog auf den Stern.
Für über 2200 Produkte gilt weltweit: immer lagerhaltig, preisattraktiv, schnell geliefert
ISO 15552, wahlweise integrierter Stellungsregler oder integriertes Wegmesssystem, Schwenkbewegungen durch optimierte Kolbenstangenführung möglich: Der neue Linearantrieb DFPI ist damit für ein weites Einsatzspektrum gerüstet. So eignet er sich z.B. bestens für die Regelung von Lüftungsklappen, die Schüttgutverarbeitung sowie Durchfluss- und Füllstandsregulierungen.
Die normierte Befestigungsschnittstelle mit umfangreichem Zubehör nach ISO 15552 ermöglicht unterschiedlichste Einbausituationen und eine sehr einfache Installation. Die robusten Bundmuttern erlauben die Montage von Prozessventilen mittels Stehbolzen. Und die optimierte Kolbenstangenführung lässt Schwenkbewegungen zu, wie sie z.B. bei der Regelung von Lüftungsklappen notwendig sind. Die Querkräfte auf die Kolbenstange fängt der DFPI locker ab.
Das kompakte Design, der hohe IP- und Korrosionsschutz und nicht zuletzt die Integration des Stellungsreglers oder Wegmesssystems machen den DFPI robust und zuverlässig im Einsatz – auch an Orten, die bislang unzugänglich waren. Damit ist der DFPI eine einbaufertige, kompakte Einheit für einfache Installation.
Die technischen Highlights vom Produktmanager präsentiert