• Produkthighlights
  • Produkte
  • Downloads

Das Kompaktventil

Einzelventile VUVG – für mehr Power bei kleinerem Volumen! Preisattraktiv, überzeugend und schnell montiert. Immer da, wo Sie besonders hohen Durchfluss bei kleinem Volumen benötigen und die Anwendungen schnell sind – wie z.B. in der Kleinteilmontage und Elektronikindustrie, der Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie.

Wenig Platz? Kein Problem!

VUVG ist für geringen Einbauraum ausgerichtet.

Schnell, sicher, einfach

Bestellung, Einbau, Installation. Durch unverlierbare Schrauben, integrierte, arretierte Dichtung, verschiedenste vorkonfektionierte Kabel und elektrische Anschlüsse.

Kleines Volumen – große Leistung

Der beste Fußabdruck: Für bis zu 100 % mehr Durchfluss bei höherer Energiedichte.

Click! Einfach einklipsen – Fertig

E-box mit zahlreichen Anschlussmöglichkeiten für optimale Integration in Ihr Anlagenkonzept.

VUVG-...-S mit fokussierten Merkmalen

Fokussierte Merkmale in bewährter Festo Qualität zum attraktiven Preis: das neue Familienmitglied VUVG-...-S. Als Teil des Kernprogramms weltweit in großen Stückzahlen verfügbar!

Produktlebensdauer: VUVG-Reihe

Unsere VUVG-Reihe bietet Ihnen eine lange Nutzungsdauer und spart Betriebskosten. Nicht nur die Wartungskosten können reduziert werden, sondern auch Produktionsausfälle können vermieden werden. Lassen Sie sich im Video von vielen weiteren Vorteilen überzeugen.