• Produkte
  • Downloads

Höchst präzise!

VZDB kontrolliert kleinste Flüssigkeitsmengen (µl, ml) sehr präzise bei einer Breite von nur 10 mm (NW 1.6mm). Durch Verwendung von Hochleistungspolymeren als Trennmembran eignet es sich auch für aggressive Medien. Das geringe interne Volumen bietet beste Reinigungsmöglichkeiten – in Kombination mit höchst inerten Materialien ist das VZDB ideal für sehr sensiblen Anwendungen. VZDB ist ein pneumatisch betätigtes Ventil und eignet sich daher für Umgebungen, bei denen elektrische Signale vermieden werden sollen.

Sicher, weil mediengetrennt

Die Hochleistungspolymere EPDM, FKM und FFKM der Trennmembranen halten selbst aggressiven Medien stand, schützen das Ventilinnenleben und verhindern zugleich Korrosion. Ideal, gerade für sensible Anwendungen, denn die geringen internen Volumina bieten auch beste Reinigungsmöglichkeiten.

Kompakte Baubreite

Hoher Durchfluss bei geringer Baubreite von nur 10 mm.

Flexibel einsetzbar

Sehr flexibel einsetzbar durch 3/2-Wege und 2/2-Wege (NC) Varianten.

Produktspezifisches Zubehör und Ersatzteile

  • PEEK-Anschlussbausteine VABS-K2
    - M6
    - UNF1/4-28
  • Dichtungen VAVC-K2
    - EPDM
    - FKM
    - FFKM
  • Liquid Fittings NLFA in verschiedenen Baugrößen