Höchste Leistungsdichte
Drücke bis 2 bar und Kv-Werte bis 350 ml/min meistert das Ventil spielend. Zudem erlauben die kleinen Rastermaße ein breites Anwendungsspektrum, z.B. im Einsatz mit Mikrotiterplatten.
Sicher, weil mediengetrennt
Die Hochleistungspolymere FKM und FFKM der Trennmembranen halten selbst aggressiven Medien stand, schützen das Ventilinnenleben und verhindern zugleich Korrosion. Ideal, gerade für sensible Anwendungen, denn die geringen internen Volumina bieten auch beste Reinigungsmöglichkeiten.
Hochflexibel
Beim VYKA sorgt die 12 … 26 V-DC-Ansteuerung der ansteckbaren Elektronik VAVE-K1 oder das Ventilansteuerungsmodul VAEM für eine Haltestromabsenkung.
Produktspezifisches Zubehör und Ersatzteile
- Verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Elektronik mit Haltestromabsenkung VAVE-K1
- Verbindungsleitungen NEBV-Q7
- PEEK-Anschlussbaustein VABS-K1
- M5
- UNF1/4-28
- Elektrische Verbindungsleitung NEBV-Q7
- 0,1 m
- 0,5 m
- Präzise Ventilansteuerung mit Haltestromabsenkung
- 1-fach (VAVE-K1)
- 8-fach (8x NEBV + VAEM)