Achten Sie bei der Produktauswahl im Katalog auf den Stern.
Für über 2200 Produkte gilt weltweit: immer lagerhaltig, preisattraktiv, schnell geliefert
Der sehr kompakte Mini-Schlitten EGSC-BS glänzt mit einer geschützten Kugelumlaufführung. Die innenliegende Spindel und Führung ermöglichen die präzise und laufruhige Bewegung – horizontal wie auch vertikal.
Ganz einfach: die Montage des Mini-Schlittens EGSC-BS mit der Spindelachse ELGC-BS und der Zahnriemenachse ELGC-TB, ist durch die universelle Profilbefestigung und ohne zusätzlichen Adapter möglich.
Sehr kompakte, in den Mini-Schlitten integrierte Kupplung. Inklusive einfachem Tausch im Servicefall, kompatibel mit Axial- und Parallelbausatz
Sehr hochwertiger Kugelgewindetrieb mit geringer innerer Reibung und minimalem Grundlastmoment. Das erlaubt die Nutzung eines kleineren und leichteren Motors mit geringerer Leistung.
Standardisierte Schnittstelle für die adapterfreie Direktmontage des elektrischen Drehantriebs ERMO
Frei wählbare Motorpositionen: Anbausätze axial oder parallel auch nachträglich umbaubar
Standard: Filter eingeschraubt
Optional: nachträglich gefasst
Umgebungspartikel oder Feuchtigkeit werden nicht in den Elektrozylinder eingesaugt und keine Partikel emittieren in die Umgebungsluft