Minischlitteneinheit EGSS

Belastbare, günstige Mini-Schlitteneinheit mit ruhigem Spindellauf für Z- oder geführte lineare Einzelbewegungen zwischen 2 Endpositionen. Als Teil der Simplified Motion Series lässt sich EGSS einfach konfigurieren und ohne Software direkt in Betrieb nehmen. Inklusive IO-Link und digitale I/O (DIO).
  • Komplettlösung bestehend aus integriertem Antrieb, Motor und Antriebsregler
  • Für präzise vertikale Z-Bewegungen oder geführte lineare Einzelbewegungen
  • Sehr hochwertiger Kugelgewindetrieb mit geringer innerer Reibung
  • Steife und belastbare, präzise Linearführung zur Aufnahme von Querkräften und erhöhte Verdrehsicherheit
  • Integrierte Endlagenabfrage
  • Zwei Steuerungsmöglichkeiten standardmäßig integriert: digitale I/O und IO-Link
  • Einfache Inbetriebnahme nach dem plug and work-Prinzip: alle Parameter direkt am Antrieb manuell einstellbar ohne Software und spezielles Know-how
  • Drei Baugrößen mit max. 200 mm Hub
  • Produkt der Simplified Motion Series: benötigt keinen externen Servoantriebsregler und keinen Schaltschrank für die Installation
Produkt konfigurieren
  • Produkthighlights
  • Produkte
  • Downloads
  • Diagramme