Achten Sie bei der Produktauswahl im Katalog auf den Stern.
Für über 2200 Produkte gilt weltweit: immer lagerhaltig, preisattraktiv, schnell geliefert
Der erste Zylinderschalter mit automatischer Schaltpunkteinstellung. Er macht es so einfach wie nie einen Zylinderschalter in Betrieb zu nehmen. Mit seinem Erfassungsbereich von 20 mm lässt er sich einfach und sicher installieren, gerade wenn die Montage erschwert ist.
SDBT-MSX eignet sich Ideal für alle Standardapplikationen insbesondere in der Fabrikautomatisierung und Elektronikindustrie/Kleinteilehandling.
Produktanimation
Sie montieren SDBT-MSX einfach grob in der Endlage, verbinden das Kabel mit der Steuerung und schalten die Anlage ein. Fertig! Deutlich einfacher, schneller und sicherer als bisher gewohnt. Die automatische Schaltpunkterkennung lernt den Schaltpunkt im Betrieb ein. Und eine Spannungsversorgung während der Installation benötigen Sie nicht!
Alternativ können Sie die kapazitative Bedientaste nutzen. Sie teachen den Schaltpunkt von Hand, Sie definieren, ob PNP, NPN oder NO, NC und das Schaltfenster von 2 … 15 mm. Mit diesen Möglichkeiten reduzieren Sie zugleich die Typenvielfalt in Ihrer Lagerhaltung.
Erfahren Sie wie einfach und schnell die Inbetriebnahme des Zylinderschalters funktioniert: