Achten Sie bei der Produktauswahl im Katalog auf den Stern.
Für über 2200 Produkte gilt weltweit: immer lagerhaltig, preisattraktiv, schnell geliefert
Nur bei Festo. Der erste Zylinderschalter mit automatischer Schaltpunkteinstellung. Er macht es so einfach wie nie, einen Zylinderschalter in Betrieb zu nehmen.
Mit seinem Erfassungsbereich von 20 mm lässt er sich einfach und sicher installieren, gerade, wenn die Montage erschwert ist. Egal ob Rundzylinder mit Befestigungsbausatz oder Profilzylinder mit T-Nut. Mit seinem hochkompakten Gehäuse eignet sich SDBT-MSX ideal für alle Standardapplikationen. Insbesondere in der Fabrikautomatisierung, der Elektronikindustrie und im Bereich Kleinteilehandling - selbst bei kleinen Zylinderhüben.
Produktanimation
Sie montieren den Näherungsschalter SDBT-MSX einfach grob in der Endlage des Zylinders, verbinden das Kabel mit der Steuerung und schalten die Anlage ein. Fertig! Deutlich einfacher, schneller und sicherer als bisher gewohnt.
Die automatische Schaltpunkterkennung basierend auf dem Messprinzip des magnetischen Halleffekts lernt den Schaltpunkt im Betrieb ein. Und eine Spannungsversorgung während der Installation benötigen Sie nicht! Das ist Innovation zu kleinem Preis von Festo auf dem Feld der Näherungsschalter.
Alternativ können Sie die kapazitative Bedientaste nutzen. Sie teachen den Schaltpunkt von Hand, Sie definieren, ob PNP, NPN oder NO, NC und das Schaltfenster von 2 … 15 mm. Mit diesen Möglichkeiten reduzieren Sie zugleich die Typenvielfalt in Ihrer Lagerhaltung. Ein Zylinderschalter für alle Anwendungsfälle. 100% kompatibel.
Erfahren Sie wie einfach und schnell die Inbetriebnahme des Zylinderschalters in einer T-Nut funktioniert: