Durch den großen Hub von bis zu 80 mm, einer Greifkraft von bis zu 188 N und der konstruktiv bedingten Steifigkeit lassen sich mit dem Parallelgreifer auch große Werkstücke transportieren. Auch inneres und äußeres Greifen ist möglich. Und nicht zuletzt: Die hohe Wiederholgenauigkeit bleibt über sein ganzes Greiferleben erhalten.
Vielfalt ist beim HPPF eingebaut: Es gibt den Parallelgreifer in 4 Baugrößen, die sich durch die elastische Dämpfung bestens für anwendungsspezifische Hubgrößen einstellen lassen. Der kleinste der größenoptimierten HPPF wiegt lediglich 68 g – ideal zum Beispiel für die Montage von Kleinteilen in der Eletronikindustrie. Induktive Näherungsschalter ermöglichen eine kostengünstige und einfache Positionsabfrage. Dank des geringen Gehalts < 1 % an Kupfer, Zink und Nickel eignet er sich gut für die Batteriefertigung.