Gute Verhaltenseigenschaften für einfache Regelaufgaben zum sehr günstigen Einstiegspreis! Zuverlässig, mit umfangreicher Funktionalität, einfach zu bedienen, und jetzt neu: auch für den Einsatz in der Batteriefertigung und mit digitaler Ansteuerung über Modbus RTU – VPPE.
Kompakt gebaut und einsatzbereit für viele Applikationen. Und überall dort, wo ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis im Vordergrund steht. Die robuste Bauweise in hoher Schutzart IP65 und mit hoher EMV-Festigkeit geht weit über die zuverlässige Norm von Festo hinaus.
Das VPPE eignet sich für nahezu alle Branchen und Anwendungen. Jetzt erfüllt es auch die Anforderungen aus der Batteriezellenfertigung gemäß der CD0033: Cu/Ni/Zn-frei mit gefasster Abluft. Eine preisbewusste Lösung.
Über Modbus RTU lassen sich bis zu 256 Ventile anschließen. Die jeweilige Adresse ist über Display einstellbar. Das zuverlässige System nutzt zum Anschluss standardisierte M12-Kabel und eine einfache Daisy-Chain Verbindung.
VPPE besitzt ein übersichtliches Menü, Displayabschaltung, eine Druckbereichseinstellung und einen Passwortschutz gegen Manipulation. Es ist P-Leisten kompatibel und funktioniert über eine digitale Regel-Elektronik inklusive 3 Regler-Presets.
Bitte konfigurieren Sie Ihr Produkt