Proportional-Druckregelventil VPPE

VPPE ist das preisgünstigste Proportionalventil im Portfolio. Mit und ohne Display erhältlich
  • Vorgesteuertes Druckregelventil
  • Sollwerteingabe als analoges Spannungssignal (0 ... 10 V)
  • Elektrischer Anschluss über M12x1-Stecker, 4- oder 5-polig
  • Wahlweise mit Sollwertmodul
  • Variante mit Display mit drei abrufbaren Presets und digitaler Reglerelektronik
  • Für einfache Regelaufgaben
  • Varianten empfohlen für Produktionsanlagen zur Herstellung von Li‑Ionen Batterien
Produkt konfigurieren
  • Produkthighlights
  • Produkte
  • Downloads