Proportionale Regelung
Durch eine Sollwerteingabe zwischen 0,2… 10 V lässt sich der Gasstrom am Ausgang des Massendurchflussreglers einfach einstellen und linear regeln.
Dynamisch und präzise
Dank des integrierten Regelkreises mit thermischem Sensor arbeitet das VEMD präzise und dynamisch. Es reagiert sehr schnell auf eine eingestellte Sollwertänderung und ist praktisch sofort betriebsbereit.
Kleiner Einbauraum bei niedrigem Energieverbrauch
Das VEMD zeichnet sich durch kompakte Einbaumaße aus. Das Leichtgewicht eignet sich somit optimal für den Einsatz in mobilen Geräten.
Leise
Aufgrund der Piezotechnologie wird kein pulsweitenmoduliertes Signal zum Steuern der Durchflüsse benötigt, daher arbeitet das Proportional-Durchflussregelventil VEMD geräuschlos.