Rundzylinder, doppeltwirkend DSNU

Langlebiger Zylinder basierend auf ISO 6432 mit selbsteinstellender Endlagendämpfung und umfangreichem Zubehör.
  • Breites Variantenangebot für individuellen Einsatz
  • Hohe Laufleistung und lange Lebensdauer
  • Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitswechsel an
  • Kolbenstange mit Innen- oder Außengewinde
  • Für Positionserkennung
Produkt konfigurieren
  • Produkthighlights
  • Produkte
  • Downloads
  • Diagramme

Ideal für Problemzonen!

Mit den Rundzylindern DSNU liegen Sie immer richtig, wenn es um gute Leistung und kompakte Ausmaße geht. Und seine universellen Varianten machen ihn ideal im Einsatz, wenn z.B. Leichtlauf, Korrosions- oder chemische Beständigkeit gefragt sind.

Universell einsetzbar: DSNU als ISO-Normvariante
Für alle Fälle gewappnet: Zum Beispiel durch das Schwenklager am Abschlussdeckel. Perfekt für entsprechende Anwendungen. Durch die vielen Varianten im Baukasten macht er fast alles mit.

Einfach: die Inbetriebnahme
Dank PPS-Dämpfung. Ohne Einstellen, immer perfekt gedämpft. Das ist einfach, schnell, platzsparend und manipulationssicher. Und der Zylinderschalter SDBT-MSX glänzt durch sein Auto-teach-in für eine extrem leichte Inbetriebnahme selbst in sehr engen Räumen.

Lange Lebensdauer
Die ausgewählten Materialien und die präzise Fertigung machen die DSNU’s langlebig und robust. Und für den günstigen Preis sorgen die Gleichteile in beiden Varianten