Schrägsitzventil VZXA

Extreme Durchflussstärke, reinigungsfreundliches Design und modularer Aufbau. Ventilkörper und Antriebe sind frei kombinierbar: Damit erhalten Sie mehr Flexibilität in der Anwendung.
  • Höchst flexibel, extrem durchflussstark
  • Hohe Lebensdauer
  • Edelstahl- oder Ecobrass-Armaturen mit Edelstahl- oder Polymerantrieben
  • Modularer Aufbau
  • Hygienisches, schmutzunempfindliches Design
  • Schnelle und einfache Wartung
  • Einfach und robust: für nahezu alle Medien bis zu einer Viskosität von 600 mm2/s hervorragend geeignet
  • Hohe chemische und thermische Beständigkeit
  • Nachhaltig in der Herstellung durch Einsatz von Alternativmaterialien
  • Produkthighlights
  • Produkte
  • Support / Downloads