Die Basisbaureihe des neuen, optimierten Schrittmotors EMMB-ST von Festo in Kombination mit dem Servoantriebsregler CMMT-ST-MP bietet ein perfektes Servosystem zu einem attraktiven Preis.
Diese Baureihe ist speziell für Anwendungen mit grundlegenden Anforderungen konzipiert und eignet sich besonders gut für Serienmaschinenbauer sowie Anwendungen in der Elektronik- und Leichtmontage. Der Anschluss wird durch die Hybridleitung OCP (One cable plug) von Festo vereinfacht. Diese Technik ermöglicht eine gemeinsame Motor- und Anschlussleitung für die Versorgung und den Encoder. Dadurch wird die Verkabelung vereinfacht und Platz gespart. Ein zusätzliches Feature ist das "elektronische Typenschild". Dieses enthält eine Motorkorrekturtabelle, die eine präzise Regelung ermöglicht. Durch die Nutzung dieser Tabelle kann der Motor optimal eingestellt werden, um die gewünschte Leistung zu erreichen. Die Motorwelle verfügt über die Schutzart IP40, während das Motorgehäuse inklusive Anschlusstechnik die Schutzart IP65 aufweist. Mit der Kombination des EMMB-ST Schrittmotors und des Controllers CMMT-ST-MP können Sie Schrittmotoren in einer neuen Dimension erleben und von den Vorteilen eines kostengünstigen und leistungsstarken Servosystems von Festo profitieren.
Bitte konfigurieren Sie Ihr Produkt