Schrittmotor EMMS-ST

Für einfache Positionieranwendungen mit reduzierten Anforderungen: die langlebige Schrittmotoren-Baureihe in Zwei-Phasen-Hybridtechnologie.
  • Kleine Schrittweite und hohe Antriebsmomente durch 2-Phasen-Hybridtechnologie
  • Optimierte Anschlusstechnik
  • Vier Baugrößen mit Flanschmaß 28, 42, 57 und 87
  • 28 lagerhaltige Typen
  • Mit Inkrementalgeber für Closed Loop-Betrieb
  • Schutzart IP40 (Motorwelle), IP54 (Baugröße 42, 27, 87: Motorgehäuse und Steckeranschluss), IP65 (Baugröße 28: Motorgehäuse und Steckanschluss)
  • Optional mit Haltebremse
  • Produkthighlights
  • Produkte
  • Support / Downloads