Entdecken Sie den neuen, verbesserten Schrittmotor EMMT-ST von Festo, der in Kombination mit dem Servoantriebsregler CMMT-ST-MP ein perfektes Servosystem zu einem attraktiven Preis bietet. Tauchen Sie ein in eine neue Dimension der Schrittmotoren!
Ein Hauptmerkmal dieser Technologie ist der echte Servobetrieb mit Feldschwäche-Funktion. Dadurch wird die Leistung des Motors verbessert, was zu einer präzisen Regelung und einem ruhigen Betrieb führt. Ein weiteres Highlight ist der Einsatz von absoluten Encodern. Diese können entweder als Single- oder Multiturn-Variante verwendet werden und benötigen keine Batterie. Dadurch entfällt die regelmäßige Wartung und der Austausch der Batterie. Der Anschluss wird durch die Hybridleitung OCP (One cable plug) von Festo vereinfacht. Diese Technik ermöglicht eine gemeinsame Motor- und Anschlussleitung für die Versorgung und den Encoder. Dadurch wird die Verkabelung vereinfacht und Platz gespart. Ein zusätzliches Feature ist das "elektronische Typenschild". Dieses enthält eine Motorkorrekturtabelle, die eine präzise Regelung ermöglicht. Durch die Nutzung dieser Tabelle kann der Motor optimal eingestellt werden, um die gewünschte Leistung zu erreichen. Die Motorwelle verfügt über die Schutzart IP40, während das Motorgehäuse inklusive Anschlusstechnik die Schutzart IP65 aufweist. Insgesamt bietet die 2-Phasen-Hybridtechnologie eine innovative Neugestaltung, die verbesserte Leistung, einfache Anschlusstechnik und präzise Regelung ermöglicht.
Bitte konfigurieren Sie Ihr Produkt