Achten Sie bei der Produktauswahl im Katalog auf den Stern.
Für über 2200 Produkte gilt weltweit: immer lagerhaltig, preisattraktiv, schnell geliefert
DFPD – der neue Maßstab bei den Schwenkantrieben. Ob als Einzelantrieb oder als Bestandteil eines komplett automatisierten Prozessventils von Festo: Das Drehmoment von 10 … 2.300 Nm, der Drehwinkel bis 180° und korrosionsresistente Ausführungen machen den einfach- oder doppeltwirkenden DFPD für Kugelhähne, Absperr- oder Luftklappen in der Chemie-, Pharma-, Getränkeindustrie bis zu Lösungen in der Wasseraufbereitung geeignet.
Die kompakte Zahnstange-Ritzel-Kombination – besonders in der einfachwirkenden Version – lässt sich auch bei begrenztem Einbauraum gut installieren. Seine Variantenvielfalt und die normierten Bohrbilder nach NAMUR VDI/VDE 3845 für Pilotventile und viele gängige Peripheriegeräte eröffnen viele Einsatzoptionen. Auch ist die Endlage auf beiden Seiten einstellbar, die Drehrichtung beim einfach- und doppeltwirkenden DFPD wählbar.
Durch die Federmorphologie lässt sich der Druckbereich optimal für die Aufgabe definieren. In Schritten von 0,5 bar kann man so Drücke von 2 … 6 bar einstellen.
Auch bei extremen Temperaturen arbeitet der DFPD zuverlässig: Das Spektrum der Tief- und Hochtemperatur-Versionen reicht von -50 … +150 °C.
Die technischen Highlights vom Produktmanager präsentiert
Gerüstet für den harten Einsatz in der chemischen Industrie: DFPD-C und DFPD-C-VDE2 mit NAMUR Schnittstelle gemäß VDI/VDE 3847, hartanodisierte Abschlussdeckel, ausblassichere Regulierungsschrauben für die Endlagenposition, Wellenzentrierring und gefesselte buntmetallfreie Federpakete machen ihn zum neuen Maßstab für Schwenkantriebe in der Chemie.
Mit dem Konfigurator für Prozessventileinheiten wird die Auswahl der optimalen Lösung kinderleicht. Nach der Selektion Ihrer Parameter schlägt der Konfigurator direkt passende Kombinationen vor, inklusive SystemID und CAD-Download – so wird Ihr Engineering schneller, sicherer und einfacher.