Das gewünschte Ethernet-Protokolle können Sie ganz einfach manuell auf dem Antriebsregler per DIL-Schalter einstellen oder noch einfacher und komfortabler direkt bei der Inbetriebnahme in der Festo Automation Suite auswählen.
Servoantriebe regeln Servomotoren. Damit sind sie zuständig für rotative Anwendungen und, zusammen mit einer Achse, für lineare Bewegungen in der Maschine. Servoantriebsregler sind eine Kerntechnologie der Automatisierung. Mit der CMMT-Familie verfügen wir über die volle Kompetenz und Erfahrung.
50% kompakter als der kleinste CMMT-AS bei nahezu gleicher Leistung
Mit der Festo Automation Suite in nur wenigen Minuten fehlerfrei in Betrieb nehmen
Motoranschluss von Firmware und Parametern:
Encoder Schnittstelle:
Für höhere Positioniergenauigkeit der Achsmechanik