Servomotor EMMT-AS

Servomotor EMMT-AS für anspruchsvolle und dynamische Anwendungen zeichnet sich durch eine sehr gute Regelbarkeit und Bahntreue bei Positionieraufgaben aus und die platzsparende Ein-Kabel-Lösung reduziert Installationsaufwand deutlich.
  • Bürstenloser, permanenterregter Synchron-Servomotor
  • Digitales Absolutmesssystem Single-Turn oder Multi-Turn
  • Extrem geringes Rastmoment - unterstützt hohen Gleichlauf auch bei geringen Drehzahlen
  • Einfache Anschlusstechnik (OCP: One cable plug) - eine Anschlussleitung für Versorgung und Encoder
  • Drehbarer Stecker mit einstellbarem Winkel (310°)
  • Optional mit Haltebremse
Produkt konfigurieren
  • Produkthighlights
  • Produkte
  • Downloads
  • Diagramme
Servomotor EMMT-AS

Servomotor EMMT-AS: Maximale Wirtschaftlichkeit bei höchster Leistungsfähigkeit

Der AC Synchron Servomotor für anspruchsvolle und dynamische Anwendungen zeichnet sich durch ein extrem niedriges Rastmoment aus. Dies ermöglicht eine gute Regelbarkeit und Bahntreue bei Positionieraufgaben. Schnelle und sichere Inbetriebnahme: Mit dem „Elektronischen Typenschild“ sind alle wichtigen Motordaten im Motor abgelegt. Diese kann der Servoantriebsregler CMMT-AS auslesen und damit den Servomotor automatisch parametrieren.

Servomotor EMMT-AS

Platzsparend: Ein-Kabel-Lösung beim EMMT-AS

Die platzsparende Ein-Kabel-Lösung (OCP = One-Cable-Plug) benötigt deutlich weniger Installationsaufwand. Der Servomotor wird mit nur 1 Leitung angeschlossen – für Strom, Encoder-Signal und Haltebremse. Dadurch erreichen Sie eine übersichtlichere Verkabelung und einen leichteren Austausch.