Spindelachseneinheit ELGS-BS

Sehr kompakt und günstig – die präzise, belastbare Schlittenführung innen ist dauerhaft geschützt von einem Edelstahl-Abdeckband. Als Teil der Simplified Motion Series lässt sich ELGS-BS einfach konfigurieren und ohne Software direkt in Betrieb nehmen. Inklusive IO-Link und digitale I/O (DIO).
  • Komplettlösung bestehend aus integriertem Antrieb, Motor und Antriebsregler
  • Leistungsstarker Kugelgewindetrieb
  • Ideal für präzise XY-Bewegungen, z.B. in Montageanlagen oder im Kleinteilehandling sowie bei Test- und Prüfsystemen
  • Geschützt gegen äußere Einflüsse durch innenliegende Führung
  • Clean Look Design: leicht zu reinigen und wenig anfällig für Verschmutzung
  • Integrierte Endlagenabfrage
  • Zwei Steuerungsmöglichkeiten standardmäßig integriert: digitale I/O und IO-Link
  • Einfache Inbetriebnahme nach dem plug and work-Prinzip: alle Parameter direkt am Antrieb manuell einstellbar ohne Software und spezielles Know-how
  • Drei Baugrößen für bis zu 20 kg Nutzlast auf max. 800 mm Hub
  • Produkt der Simplified Motion Series: benötigt keinen externen Servoantriebsregler und keinen Schaltschrank für die Installation
Produkt konfigurieren
  • Produkthighlights
  • Produkte
  • Downloads
  • Diagramme

Simplified Motion Series – Einfach bewegen

Verbindet erstmals die Einfachheit der Pneumatik mit den Vorteilen elektrischer Automatisierung: Simplified Motion Series. Diese integrierten Antriebe sind die perfekte Lösung für Anwender die nach einer elektrischen Alternative für einfachste Bewegungsaufgaben suchen, jedoch die teils aufwendige Inbetriebnahme klassischer elektrischer Antriebssysteme scheuen. Der Betrieb erfolgt dabei ohne jegliche Software, einfach nach dem „plug and work“-Prinzip. Dabei sind digitale I/O (DIO) und IO-Link automatisch immer mit an Bord – ein Produkt mit zwei Steuerungsarten standardmäßig.

Applikationsbeispiele

Sortieren mit der Spindelachse ELGS-BS

Heben mit langem Hub durch die Spindelachse ELGS-BS und mit dem Mini-Schlitten EGSS

Elektrisch bewegen – einfach wie nie!