Die chemische Vernickelung sorgt für eine gute Korrosionsbeständigkeit und macht die zuverlässige Steckverschraubung NPQH in Kombination mit verschiedenen Schläuchen zum Multitalent: lebensmitteltauglich, hitzebeständig bis 150 °C, flammabweisend und für hohe Drücke geeignet.
Vollmetall aus Messing, chemisch vernickelt
Hohe Korrosionsbeständigkeit und Chemikalienresistenz