Achten Sie bei der Produktauswahl im Katalog auf den Stern.
Für über 2200 Produkte gilt weltweit: immer lagerhaltig, preisattraktiv, schnell geliefert
Für ein schonendes, wirtschaftliches und sicheres Handling in den unterschiedlichsten Branchen. OVEM ist eine kompakte Einheit mit verschiedensten, individuell wählbaren Funktionen. Fünf Leistungsklassen und der neue Kommunikationsstandard IO-Link machen sie für jede Applikation zur optimalen Lösung.
Prozesssicher
Für höhere Prozesssicherheit und reduzierten Maschinenstillstand werden Evakuierungszeit und Vakuumpegel per Vakuumsensor überwacht und auf dem Display angezeigt. Der separat ansteuerbare Abwurfimpuls sorgt für ein sicheres Ablegen der Werkstücke. Energiesparend: Das integrierte Rückschlagventil verhindert den Druckabfall nach Abschalten des Vakuums.
Wartungsfreundlich
Der integrierte Filter mit Sichtfenster für die Wartungsanzeige OVEM gibt Sicherheit. Der offene Schalldämpfer ermöglicht geringe Schallwerte bei gleichzeitig geringem Wartungsaufwand.
Einfach zu bedienen
Übersichtlich: Alle Bedienelemente befinden sich auf einer Seite. Die Inbetriebnahme und Parametrisierung sind durch IO-Link und die elektrische Installation durch M12 Multipol-Stecker sehr einfach. Der Montageaufwand bleibt durch die Funktionsintegration äußerst gering.
Die technischen Highlights vom Produktmanager präsentiert