• Produkte
  • Downloads
  • Diagramme

Hochpräzise und -dynamische Druckregelung auf kleinstem Raum

Die neue Proportional-Ventilinsel VTEP erweitert das Produktportfolio für Controlled Pneumatics. Sie besticht mit ihrer äußerst kompakten Multikanal-Druckregelung bei kleinem Durchfluss. Bis zu 5 Ventile mit 10 Arbeitskanälen lassen sich parallel mit Druck und Vakuum steuern. VTEP ist kupfer-, nickel- und zinkfrei und damit ideal für viele Branchen wie Elektronik und Halbleiter, Life Science, Textil sowie Batteriefertigung.

Perfekt für viele Anwendungen

Hochpräzises, kraftkontrolliertes Polieren

Der variable Anpressdruck der einzelnen Polierkammern am Poliergerät wird hochgenau gesteuert und sorgt für exzellente Politurergebnisse – sogar beim Polieren von Wafern mit VTEP.

VTEP Anwendung: Hochpräzises, kraftkontrolliertes Polieren

Beste Kontrolle bei Tänzerwalzen

Von kleinen bis sehr großen Bahnregelungen: Perfektes Ausregeln bei unerwarteten Kräften verbessert die Prozesssicherheit. VTEP eignet sich zum Beispiel für die Bahnregelung von Batteriefolien.

VTEP Anwendung: Beste Kontrolle bei Tänzerwalzen

Vorsteuerventil für die Prozessautomation

Ventile wie VTEP dienen auch als Vorsteuerventile für Medienventile. Bei der Photolithographie zum Beispiel müssen Wafer sehr präzise mit einem lichtresistenten Lack benetzt werden. Eine Rücksaugfunktion sorgt dafür, dass kein überschüssiger Lack austritt.

VTEP Anwendung: Vorsteuerventil für die Prozessautomation

Dispensieren, dosieren oder pumpen über Druck oder Vakuum

Mit VTEP lassen sich über Druck und Vakuum Anwendungen wie das Patch Clamping realisieren. Aber auch Farbe, Kleber oder Flüssigkeiten zum Testen und Analysieren kann man hochpräzise und nach individueller Rezeptur dosieren. Das kann weder elektrische Automatisierung noch Standardpneumatik.

VTEP Anwendung: Dispensieren, dosieren oder pumpen über Druck oder Vakuum