• Produkte
  • Downloads

Verschraubung NLFA: Fluidisch perfekt verbinden

Mit den fluidischen Steckverschraubungen NLFA können Sie perfekte fluidische Verbindungen zwischen verschiedenen Komponenten herstellen – ohne Toträume. An diese Steckverschraubungen können Sie unterschiedliche Schläuche sowie Dosiernadeln einfach anschließen – ideal für die Laborautomation.

2-in-1 vormontiert: Nut und Ferrule
Dank innovativer Technik sind die Flüssigkeitsverbindungen einfach zu installieren: Die beiden Einzelteile der Steckverschraubung sind miteinander verbunden und müssen nicht separat bestellt oder montiert werden.

Perfekte Passform mit Nadeln VAVN
Stellen Sie sehr einfach einen eigenen Dosierkopf zusammen mit z.B. Ventilen VYKA und einer Anschlussplatte VABS.

Geklemmte und gesteckte Version
Flexibel und auf Ihren Bedarf angepasst: Sie können verschiedene Arten von Schläuchen oder Nadeln verwenden.

Stecker ohne Totraum
Die Steckverschraubungen NLFA lassen sich sehr gut reinigen – und reduzieren Ihren Verbrauch von teuren Medien signifikant.

FDA-gelistete Materialien für aggressive Chemikalien
Das medienberührte Material ist Polypropylen. Sie können die Steckverschraubungen also auch mit aggressiven Medien nutzen. Zugleich verringert sich Ihr Prüfaufwand.

Auf einen Blick

  • Nut [1] und Ferrule [2] sind in einem Produkt integriert
  • Vormontierte Baugruppe: einfach zu handhaben, auszuwählen und zu bestellen
  • Bessere Stabilität von Schläuchen und Nadeln durch verlängerte Ferrule

Klemmen und Dichten

  • Optimierte Klemmung durch unterschiedliche Konuswinkel von Nut und Ferrule [3]
  • Definierte Dichtkante durch konvexe Wölbung der vorderen Kante nahe am Schlauch [4]

Zusätzliches Montagewerkzeug NPAT

  • Für einfache Montage mit definiertem Drehmoment

Dosiernadel VAVN

  • Für Dosier- und Aspirieranwendungen
  • 10 verschiedene Nadeln verfügbar
  • Dosiernadeln VAVN passen perfekt zur Steckverschraubung NLFA